测试导线 LK-4...

高柔软测试导线,带堆叠式 Ø 4 mm MULTILAM 插头。

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

 

64.1032-*

LK-4N-S10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

64.1033-*

LK-4A-S10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

SIL    1.0 mm²

Au

64.1036-*LK-4N-S25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

SIL   2.5 mm²Ni
64.1037-*LK-4A-S25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

SIL    2.5 mm²Au
64.1030-*LK-4N-F10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

64.1031-*LK-4A-F10

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²Au
64.1034-*LK-4N-F25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

64.1035-*LK-4A-F25

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    2.5 mm²Au