希腊能源转型的里程碑

欧洲最大的太阳能园区之一坐落于希腊西北部,该园区占地 450 公顷,发电量为 230 GWh。光伏电站所有人依靠史陶比尔可靠的原装 MC4-Evo 2 光伏直流连接器,来确保安全的能量馈入。

HELLENiQ Energy 是欧洲东南部领先的综合能源公司,其目前正热切地推动能源转型。该公司的投资组合跨越整个能源价值链,业务遍及六个国家和国际市场。在可再生能源领域,该公司建立了欧洲最大的光伏园区之一。

在位于马其顿西部(希腊)的科扎尼,约 500,000 个双面太阳能组件占地 450 多公顷,总装机容量达 204.3 MV。该太阳能园区将产生 230 GWh 的能量,可以满足 75,000 个家庭的能量需求。

加快能源转型

HELLENiQ ENERGY 在早期开采煤炭的地区启动的 Kozani 太阳能项目是能源转型的一个里程碑,该项目还表明了该公司加速能源转型的坚定承诺。此外,它还为该地区的经济发展提供了支持。

高质量的产品和合作伙伴

为了该项目的顺利实施,HELLENiQ Energy 与签约的 EPC Juwi Hellas 密切合作,以便选择最佳的业务合作伙伴和产品供应商。在施工和运营期间,HELLENiQ Energy 非常重视在所有健康和安全方面确保性能、最高质量和合规性。为确保光伏系统的长期产量,并保证安全和无损耗发电,该发电场安装了史陶比尔原装 MC4-Evo 2 光伏直流连接器。

史陶比尔的光伏直流连接器经过认证(TUV / UL / JET),能够抵抗恶劣的环境条件。在不考虑晨露引起的潮湿、雷暴或夏季高温以及冬季最低温度造成压力的情况下,原装 MC4 产品甚至适用于海拔高达5000米的安装条件。

恪守质量承诺

HELLENiQ ENERGY 的运营和技术资产管理管理负责人 Sotiris Fragoulis 解释道:

“史陶比尔的当地代表密切关注该项目,以便帮助当地团队确保在施工期间达到质量标准。史陶比尔是该领域的全球领导者,很高兴在我们的项目中采用他们的产品。我们将继续按照 HelleniQ Energy 的愿景和战略实施项目,并计划保持与 Kozani 光伏太阳能项目相同的质量标准。”

 

应用

大型地面光伏系统

  • 安全安装
  • 坚固耐候连接,IP68 防护等级
  • 耐用、无损耗的能量传输
  • 全球最值得信赖的光伏连接器 

客户受益

  • 确保光伏组串中的能量传输
  • 确保耐用的光伏连接运行的高质量产品
  • 支持光伏连接器安装最佳实践的项目指南

位于希腊科扎尼的欧洲最大的光伏园区之一。

该园区安装了全球最值得信赖的光伏连接器
MC4-Evo 2。

Sotiris Fragoulis, HELLENiQ ENERGY
运营和技术资产管理管理负责人