机器人工具快换系统型号概述

MPS 系列的机器人工具快换系统性能卓越,采用多种技术,可适应客户的特定应用的负载需求。


型号一览

型号

最大负载 (kg)

最大静态弯矩 (Nm)

最大动态扭矩 (Nm)

气动钢珠锁紧 (MPa)

重复精度

OPERATING TEMPERATURE (°C)

高度(连接状态,mm)

模块位置

MPS 015

10

15

52

0,45 - 1,0

0.0015

0 - +50

46

4

MPS 025

20

34

119

0,45 - 1,0

0.0015

0 - +50

46

4

MPS 035

35

80

280

0,45 - 1,0

0.0015

0 - +50

46

6

MPS 055

55

106 / 145*

371 / 507*

0,45 - 1,0

0.0015

0 - +50

46

6

MPS 080

80

286

1.001

0,45 - 1,0

0,01

+5 - +60

67

5 - 10

MPS 130

100

800 / 900*

2.800 / 3.150*

0,45 - 0,8

0,01

+5 - +60

67

6 - 12

MPS 260

350

2.000

7.000

0,5 - 1,0

0,01

+5 - +60

67

7 - 14

MPS 260S

350

2.500

8.750

0,5 - 1,0

0,01

+5 - +60

67

7 - 14

MPS 631

630

3.200

11.200

0,45 - 1,2

0,01

+5 - +60

100

5 - 10

MPS 631S

630

5.000

17.500

0,45 - 1,2

0,01

+5 - +60

100

5 - 10

MPS 1530

1.530

12.500

43.750

0,45 - 1,2

0,01

+5 - +60

100

7

MPS 25312,50033,000 / 44,00066,000 / 110,0000.45 - 120.01+5 - +6011010 - 20
相关产品

您可能会感兴趣