线性技术

技术说明

  • 双作用线性组件
  • 在夹持器系统上精确进给夹持器组件和真空吸盘
  • 可选购用于检测工作位置的 PNP/NPN 传感器

技术参数

名称活塞直径 (mm)冲程 (mm)
双活塞缸1225, 50, 75
1625, 50, 75, 100
名称活塞直径 (mm)
冲程 (mm)
导向滑座830,50, 75
1630, 50, 75, 100
2010, 30, 50, 75, 100, 125, 150
6*10, 20, 30
10*10, 20, 30
16*10, 20, 30

* 超窄设计

名称活塞直径 (mm)冲程 (mm)
短冲程气缸125, 10
165, 10, 20, 30
205, 10, 20, 30, 50
255, 10, 20, 30, 50
325, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系