3 爪式夹持器

技术说明

  • 这种夹持器的夹持力非常高
  • 紧凑,平面形状
  • 双作用型,适用于内部和外部夹持以及短的节拍时间
  • 外壳由高固铝合金制成
  • 固定钳口由钢制成,用于匹配标准或定制夹钳
  • 可选购 PNP/NPN 传感器

技术参数

活塞直径 (mm)每个夹钳 的冲程 (mm)6 bar 时的 闭合力 (N)6 bar 时的 开启力 (N)
1621921
2535864
32498110
405165178
506247270
638425425
8010650655

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系