MMS 模具维修站

功能众多,安全无忧:MMS 模具维修站可确保高效的模具维修,并达到最高质量和安全标准。客户特定的维修站为预见性维护营造了最佳条件:可以在实际工作条件下对模具的许多功能和组件进行测试。

    应用

    在机外对模具和半模进行切削、车削和合模进行有利于:

    • 注塑模具或模具的维护、修理和保存
    • 模腔的清洁、返工或更换
    • 对抽芯机构和顶出系统进行功能检查
    • 对温度控制回路进行测试和清洁
    • 预热单个/所有回路 - 热平衡控制
    • 维护和测试热通道与热通道喷嘴
    • 最大限度地保障员工的安全
    技术数据选项
    • 模具重量最高可达 130 t
    • 合模力和开模力符合客户参数
    • 模具尺寸和安装高度根据客户参数定制
    • 工作高度完美符合人体工学
    • 为实现最佳工作条件,喷嘴侧的锁模板由一个接入平台围绕
    • 两块锁模板均可轴向移动
    • 锁模板的喷嘴侧可以旋转 90°
    • 系统采用光幕保护,从各个方向均可连接
    • 移动面板为有线面板,使用方便
    • 可以使用现有室内升降机来装载系统
    • 钻孔图式符合 Euromap、SPI、JIS 标准要求或按照客户要求定制,并预留机械装夹孔,方便在锁模板上进行模具维修
    • 机械、液压或电磁锁模系统
    • 使用单接头或组合接头进行介质传输(手动或自动)
    • 顶杆装置配有自动顶杆连接器
    • 使用换模台或换模车实现水平装载
    • 锁模板位于顶杆侧
    • 通过无线移动面板进行操作
    • 由防护栏提供保护
    相关产品

    您可能会感兴趣

    换模台

    优化设置时间。