用于空调管路的 SPF 无泄漏快速接头

利用史陶比尔卓有成效的防泄漏技术SPF 洁净断开接头可与空调系统频繁连接与断开,并且无需给回路重新加注制冷剂。螺纹连接确保连接的绝对安全,在振动的情况下,该连接可采用销栓来加强。史陶比尔的快速连接器重量很轻,是车载机载应用(飞机、直升机、赛车用车辆、便携式空调装置)的理想解决方案。

应用

空调制冷剂管路应用

技术参数流体材质
  • 公称直径 DN (mm):6 到 17
  • 最大允许压力*:80 bar (1160 PSI)

空调液

  • 高性能经处理铝合金
  • 2种标准密封圈款型;其他款型根据需求提供

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

空调

用于无需加注致冷剂的冷却系统部件的频繁连接和断开的快速接头。

Teaser with quick couplings for air conditioning fluids

下载

重置过滤器