开放式软管卷管器 EQR

作为车间中不可或缺的存在,史陶比尔 EQR 自动开放式滚筒软管卷管器以绝对安全舒适的方式给操作者提供呼吸空气软管。多方向调节臂和旋转导杆减少了摩擦,延长了呼吸空气软管的使用寿命。
这种紧凑型软管卷管器持久耐用,节省时间与空间,适用于广泛的行业领域,包括核能、化学、石化和制药等。

应用

呼吸空气管网上的支线供气

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):10 到 19
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

呼吸空气

主要材质为不锈钢

配备符合* EN 14 594 B 级标准的史陶比尔 TQR 软管

* 根据型号和工作条件

** 我们的设备包括组件。因此,您有责任确定哪些标准和规定适用于您的设备,确保各组件正确地整合到您的设备中并确定您的设备符合适用法规。

相关产品

您可能会感兴趣

AQR - 安全连接

DN ( mm ):5 到17

最大允许压力 PS(bar)*: 10

呼吸空气

快速接头、软管、过滤器和其他装置。

Teaser with breathing air supply lines for all personal protective equipment

下载

重置过滤器