RTD 铁路行业用直通式快速接头

RTD 快速接头满足严苛条件(如高振动、频繁的加减速和极端温度)下的压缩空气应用的各种要求。  此系列接头包括密封和锁紧保护元件、高品质材质和耐久结构,并且具有符合人体工学要求的半自动锁紧环,易于操作。插入接头的插头长导向端即使在气动回路振动应力下亦可确保牢固连接和持久密封。

应用

卡车车身和地方性高速列车两车之间的气动连接用于难度较高的位置

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):11 与 19
  • 最大允许压力*:10 bar (145 PSI)

压缩空气

  • 主要材质为不锈钢
  • 配备弹性体保护器的插座

可根据要求提供配备金属软管和柔性管的完整连接解决方案(符合 EN45545 标准)

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

铁路行业软管组件

配备快速接头的软管。

Teaser with hose assemblies for railway

压缩空气

快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。

Teaser image with quick release couplings for compressed air

下载

重置过滤器