用于天然气快速加气的 GMV 09 和 12 1 型加气枪

这些加气枪具绝对的安全性易用性,十分适合用于压缩天然气自助加气站。仅需转动扳机一个动作即可打开回路,同时一个内置的卸压系统确保了每次都能安全断开连接

史陶比尔 GMV 天然气加气枪与 ANSI/CSA NGV1 和 ISO14469 加气口兼容。

应用

用于在自助加气站进行轻型和重型压缩天然气车辆的快速加注的加气枪

技术参数流体材质其他特性
  • 流量:cv = 3.27
  • 最大工作压力*:可达 315 bar (4568 PSI)

天然气

铝和不锈钢材质

该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

了解更多

DN ( mm ):2 到8

最大允许压力 PS(bar)*: 315

了解更多

DN ( mm ):8

ISO 14469-1 和 ISO 14469-3

了解更多

内置三通阀 快速加气 轻载和重载车辆 NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2和ISO 14469-3

下载

重置过滤器