THL 测试台用高压液压快速接头

THL 快速接头专为非常频繁的密集连接而设计,在不带压的情况下插拔次数可高达 10,000 次,可确保持续可靠的机械连接。接头完全密封:产品和客户接口端之间采用金属对金属密封,因此无需密封件。按钮锁紧方便断开连接,节省测试之间的时间。

应用

高压测试台的液压连接

技术参数适用流体材质
  • 公称直径 DN (mm):2.5
  • 最大允许压力*:
    • 处于连接位置时为 1,000 bar (14,500 PSI);
    • 处于断开位置时为 400 bar (5,800 PSI)

液压油、水

17%铬不锈钢

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

液压

用于高耐压,最佳流量,完美环境保护和回路完整性的快速接头
Header with hydraulic quick coupling range

下载

重置过滤器