史陶比尔机器人换枪盘工具快换系统为ACMI SpA提高生产率

史陶比尔机器人换枪盘工具快换系统为ACMI SpA提高生产率

挑战

将灵活性、安全性与生产力相结合

意大利公司 ACMI SpA 专注于为饮料、食品、宠物护理和工业领域设计制造一系列高科技自动码垛和包装技术。近年来,这些国际市场领域对生产系统的灵活性和安全性提出了更高要求。

为了应对这些挑战,ACMI SpA为包装和码垛开发了一系列机器人解决方案,为当前和未来的产品处理要求提供最高级别的灵活性。然而,灵活性也必须与生产力和安全性相匹配。要实现最高水平的生产率,关键在于缩短这些机器人系统为处理的多种产品类型而更换不同抓手系统所需的时间。

这就意味着,需要有一系列坚固耐用的高质量自动机器人工具快换系统,来满足ACMI SpA 公司提供的多样化系统配置和解决方案。 对任何自动机器人工具快换系统进行评估的首要考虑因素是安全性,因此必须符合 PLD Cat 3 认证要求。

解决方案

安全可靠的高负载抓手系统快换解决方案

史陶比尔与ACMI SpA公司合作,基于我们经过现场验证的MPS自动机器人工具快换技术,制定满足其要求的最佳解决方案。根据所选型号,自动机器人工具快换系统MPS能够安全搬运高达2500公斤的有效载荷,并且适用于所有机器人。此外,史陶比尔还提供大量产品选型和配置选项,符合ACMI SpA规定的严格技术规范。与史陶比尔合作的其他好处还包括防意外掉枪的故障安全功能、经过认证的产品,以及史陶比尔被公认为机器人工具快换系统开发和应用领域的技术先驱能带来的经验参考。

成果

提高生产率,提升操作和维护人员的安全

史陶比尔自动机器人工具快换系统MPS,现已成为ACMI SpA公司基于柔性机器人的设计制造的自动码垛和包装技术的一个组成部分。得益于此,机器人经常使用的大型和重型抓手系统可以自动更换,大大节省了时间,提高宝贵的生产效率。

此外,由于无需手动拆卸和重新组装,操作员或维护人员也不会有安全风险,更不会有因组装错误而导致危险操作或故障的风险。

作为一个在29个国家开展业务、在四大洲50个国家设有办事处的国际集团,史陶比尔能够为ACMI SpA公司提供继续拓展国际市场所需的技术和售后支持。

合作伙伴

ACMI SpA 是一家成立于 1984 年的意大利公司,总部位于 Fornovo di Taro,专门从事各种高科技自动码垛和包装技术的设计制造。该公司还能够为产品下线应用提供完整的解决方案,包含多台机器和输送系统。ACMI SpA 开发的解决方案和技术,通过提供灵活、面向未来的交钥匙包装系统,使其客户能敏捷应对市场不断变化的需求。
 

ACMI SpA

"我们两家公司在技术和人力支持方面达成了良好合作,使我们能够顺利地将广受好评的解决方案集成到包装生产线中。这要归功于史陶比尔对我们技术部门提出的机械、电气和电子方面的要求作出迅速反应,并为我们公司各部门的员工提供培训,使我们能够在最短的时间内进行集成。   "   

- 吉安卢卡-孔泰索, Safety Product Manager ACMI

相关产品