机器人实现三明治生产自动化

一家美国食品生产设备制造商成功开发出全自动三明治生产线。该系统的核心就是史陶比尔  TX2-60 HE 六轴机器人。

客户收益

  • 不同类型三明治的全自动化生产
  • 可靠、符合卫生规范的设计
  • 符合 HE潮湿环境要求的高动态机器人
  • 极大的灵活性

任务

三明治自动化生产

总部位于美国的 Grote 公司主要提供自动化生产线,实现三明治自动切片、填馅和切割。过去,三明治的上下两部分是手工叠放到一起的。如今,在使用具备清洗能力的史陶比尔  TX2-60 HE 六轴机器人之后,Grote 成功让这一过程实现了自动化。

给三明治填馅并非难事,但如果要达到工业化规模,如每小时需生产数千个三明治时,填馅就会是比较艰巨的工作。不仅香肠片、芝士、番茄和生菜等原材料难以处理和加工,卫生保护措施也必须严格。

Grote公司 位于美国俄亥俄州哥伦布市,定位为食品加工领域的技术领导者。其设计团队最近推出一项突破性的创新成果:三明治自动化生产系统。

解决方案

每秒钟生产一个三明治

该生产线的核心就是史陶比尔六轴机器人 TX2-60 HE。传送带将三明治的上下部分输送给机器人,下半部分已经抹上黄油,加了馅料,上半部分则只抹了黄油。机器人拿起上半部分,将它扣放在下半部分的馅料上方,整个三明治就制作完成了。接下来,机器人将三明治旋转 45 度,让它呈斜角放在传送带上。然后,进入最后一道工序,三明治被切分成两个三角形。如此,两条生产线每分钟可以生产多达 60 个三明治,曾经靠手动完成的操作实现了自动化。

整条生产线都符合卫生设计原则。所有边缘都呈圆角,没有死角可以堆积碎屑,该生产线甚至能够达到最严苛的清洁标准要求。为了保证最大供货量,Grote 坚定选择史陶比尔  HE(适合潮湿环境)机器人。除此以外,TX2-60 HE 还符合 IP67 密封等级。

客户使用情况

全自动、高动态生产

Grote 公司的首席执行官 Bob Grote 解释了为何要在该创新系统中配备史陶比尔 机器人:“除了卫生设计之外,TX2-60 HE 实现的高速度也是一大优势。我们的目标是每分钟生产 60 个三明治。机器人可以执行多个动作序列,在这里达到极限。”

自动三明治生产线可以集成到现有的生产系统中,也可以作为独立单元运行。无论如何,用户都能因机器人的高度自动化和高度灵活性而获益。该机器人还可以完成更多任务,在不更改硬件的情况下生产其他种类的三明治。

通过使用多种气动和机械夹具,该系统实现了出色的灵活性,可以加工矩形和圆形的三明治,也可以加工卷饼。Bob Grote 表示:“我们相信,在未来的自动化食品生产中,机器人技术将发挥重要作用。我们是这个领域的先行者,我们打算将此概念应用到其他领域,例如叠放和搬运冷冻披萨。”