全系列工业机器人适用于所有行业及应用

工业 4.0 时代的到来,以及自动化趋势的上升对不同工业领域及其应用产生决定性影响。为预测行业需求,史陶比尔设计了一系列独特的工业机器人,具有诸多优势:体积小、工作范围广、速度快、精度高、能够适应所有类型的环境,最重要的是,能够灵活应对各种各样的任务。

机器人产品库

完整的四轴和六轴工业机器人系列,负载高达170kg。

史陶比尔敏感环境机器人

特殊版本能适应从洁净室到极端条件的各类敏感环境。

TX2 系列六轴机器人提供更高的灵巧性和柔性。紧凑的手臂结构及广泛的工作行程,确保最大限度地利用单元工作空间,完全适合用于各类搬运、机加工、装配、测试、包装、填充、切割、清洗、去毛刺、抛光......

其通用 的CS9 控制器具有可选的 SIL3-PLe 安全功能,可同时实现高生产力和高效人机协作。

TS2 系列SCARA (选择顺应性装配机器手臂)机器人拥有与六轴 TX2 机器人一样的结构部分,具备相同的占地面积以实现高模块化和优化的开发时间,以及拥有相同的 CS9 控制器。
TS2机器人能够以非常高的速度执行各类精密、重复的任务,例如上下料、装配、包装、码垛、拾取和放置、搬运、分拣、打桩、排列等。

机器人产品库
重置