机器人控制器 | CS9 ETHERCAT输入/输出端子模块

D 244 032 00 (相当于 Beckhoff EL9011)

D 244 032 00 | 端帽

每个端子排必须在右手端接一个D 244 032 00总线末端端帽。

技术参数D 244 032 00

技术

端子模块

电流负载

≤ 10 A

电源 LED

故障 LED

E-bus 电流消耗

集成细线熔断器

电气隔离

过程映像中的诊断功能

报告给 E-bus

PE 触点

屏蔽连接

连接其他电源触点的能力

过程映像中的位宽

0

电连接至DIN导轨

 

外壳宽度 (mm)

5

并排安装在带电源触点的EtherCAT 端子模块上

并排安装在不带电源触点的EtherCAT 端子模块上

特点

用于 E-bus触点的端帽

重量

约 10 g

工作 / 储存温度

-25…+60 °C/-40…+85 °C

认证

CE, UL, Ex

您还可以在以下网站发现更多产品资料