机器人控制器 | CS9 ETHERCAT输入/输出端子模块

D 244 435 00 (相当于 Beckhoff EP2338-1001)

D 244 435 00 | 8 通道数字量输入或输出 24 V DC,自由组态

D 244 435 00 EtherCAT 端子盒有8个数字量通道,每个通道都可以选择作为输入或输出通道来使用。不需要设置一个通道作为输入或输出;输入电路在内部连接到输出驱动器,使得一组输出在输入过程映像中自动显示。

输出的最大负载电流为0.5A,具有短路保护和反接保护功能。 输入滤波为3 ms。

每个信号的状态由发光二极管指示。信号通过M8连接器来连接。

技术参数D 244 435 00

规范

EN 61131-2, type 1/3

通道数量

8 个数字量输入或输出,自由配置

输入 / 输出连接

M8,螺旋式

通信协议

EtherCAT

Bus 接口

2 x M8 插座,屏蔽型,螺旋式

输入滤波

3.0 ms

“0“ 信号电压

-3…+5 V

“1“ 信号电压

11…30 V, 6 mA 输入电流 (EN 61131-2, type 3)

传感器电源

由负载电源电压供电,最大共 0.5 A,短路保护

负载类型

电阻式、电感式、电灯负载

额定负载电压

24 V DC (-15 %/+20 %)

最大输出电流

每通道 0.5 A,分别有短路保护

短路电流

典型值 1.5 A

辅助电源电流

典型值 20 mA + 负载

US 电流消耗(无传感器电流)

120 mA

电源连接

输入:1 x M8 公头,4-针,下游连接: 1 x M8 母头,4 针

过程映像中的位宽

8 个输入 + 8 个输出

电气隔离

500 V

特点

自由配置输入和输出

Weight

约 165 g

工作 / 储存温度

-25…+60 °C/-40…+85 °C

抗振/抗冲击性能

符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能

符合标准 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

保护等级/安装位置

IP 65/66/67 (符合标准 EN 60529) / 可变

认证

CE, UL, Ex

您还可以在以下网站发现更多产品资料