SAFIR PRO S67适用于高档衬衫面料的高速自动穿经系统

SAFIR PRO S67 高速自动穿经系统是生产由具有一、两层经纱层的一片经纱片所制成的面料的恰当之选。典型的应用如女式衬衫或具有复杂颜色花型的衬衫面料,由最细精纺毛织造的女式和男式外衣面料以及家用纺织品如室内装饰布或桌布,甚至诸如防护服和丝网印刷面料等产业用布也属于最终产品之列。由于该穿经机的高穿经质量而提高了这些最终产品的质量。

本系统由一台固定式穿经机和一辆或者通常是两辆移动式穿经车组成,可将纱线穿入钢筘、停经片和综丝,最多可有20片综框——全自动且完全按照循环进行穿经。在穿经过程中,机器的控制装置会负责移动式穿经车的运输。最终的产品就是经轴带已完全穿经的综丝、停经片和钢筘的经纱片。

该系统提供极高的穿经能力,并且最为重要的是,可实现无错误穿经。

    SAFIR PRO S67高速自动穿经机的主要特性
    • 速度高达200 个循环/分钟
    • 人机工学优化设计、图标,以及上下文相关帮助信息支持操作人员进行操作和编程。
    • 本系统可以单独配置,并成为穿经部门的核心装置。

     

    纱线类型
    • 棉和混纺纱(粗梳、精梳)
    • 羊毛(精梳毛纱、粗纺毛纱)
    • 丝绸、单丝和复丝
    • 如有需要,还可提供特种纱线(如丝带、结子纱、圈圈纱)
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2500 dtex, 27–2250 den, Nm 333–4

    史陶比尔还为您提供...