Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Ratiere modelli S2688 e S4080 per tessuti tecnici

Stäubli offre una gamma completa di ratiere e M.A.F. per produrre tutti i tipi di tessuti tecnici. È possibile configurare soluzioni personalizzate per esigenze specifiche.

Ratiera rotante modello S2688

Questa ratiera a passo aperto, controllo elettronico e ad alte prestazioni funziona secondo il principio di rotazione Stäubli. Può essere installata sulla macchina per tessere a destra, a sinistra, o in posizione alta o bassa.

Sono disponibili i seguenti modelli:

  • Modello S2688 S per alta velocità
  • Modello S2688 RS per tensione elevata dei fili di ordito
Ratiera a passo chiuso modello S4080

Questa ratiera a passo chiuso e controllo elettronico è particolarmente adatta alla produzione di feltro umido, feltro cucito, feltri essiccatori e tessuti per formazione. Un’elevata capacità di carico e il movimento preciso dei quadri caratterizzano questa ratiera eccezionalmente compatta, che richiede meno manutenzione. Il suo funzionamento è affidabile e silenzioso, anche con alte velocità di rotazione e tensioni elevate dei fili di ordito.

Grazie alle dimensioni compatte e alla forma simmetrica, questa macchina offre una varietà di possibili configurazioni di installazione sulla macchina per tessere. La ratiera modello S4080 può essere dotata di un dispositivo di monitoraggio elettronico che controlla i quadri durante tutto il movimento nella posizione di passo superiore o inferiore.

CARATTERISTICHE / MODELLO

RATIERA ROTANTE MODELLO S2688

RATIERA A PASSO CHIUSO MODELLO S4080

Applicazione

Tessuti tecnici, in particolare tessuti per formazione

Tessuti tecnici, vale a dire feltro umido, feltro cucito e feltri essiccatori per macchine per la produzione della carta

Corpo / passo

  • S2688 S: Fino a 28 unità di sollevamento con passo da 20 mm, o versione a doppia testina fino a 56 unità di sollevamento con passo da 10 nella tiranteria
  • S2688 RS: Fino a 20 unità di sollevamento
  • Un massimo di 24 unità di sollevamento con passo da 20 mm
  • Un massimo di 30 unità di sollevamento con passo da 16 mm
  • Altri passi su richiesta

Stäubli inoltre vi offre...