ダウンロード

CombiTacの動画

動画では、CombiTac システムの概要、その利点、およびアプリケーションについて説明しています。また、ストーブリのオンライン・コンフィグレーターを使用して、カスタマイズした独自のモジュラーコネクタを迅速かつ簡単に構築する方法についても説明しています。

    • Youtube

    CombiTac - コンセプトと用途

    最高の汎用性と信頼性を実現する CombiTac は、安全で安定した接続と長寿命のソリューションを必要とする多くの要求の厳しいアプリケーションのモジュラーコネクタに最適です。


    簡単で迅速な設定

    新しい CombiTac コンフィグレーターは、あらゆるデバイスやブラウザで利用でき、強力な 3D ビューを提供し、カスタマイズされた CombiTac コネクタをすばやく簡単に構成できます。


    テストベンチアプリケーション

    制御ユニットと電子機器の自動テストは、安定した迅速かつ安全な接続を実現するモジュラーコネクタシステムである CombiTac によるものです。


    ニュルンベルクのSPSでCombitacを発表

    当社のプロダクトマネージャーが、モジュラーコネクタシステム CombiTac とその特性について説明します。


    CombiTacアプリケーション 機械/移動式コンテナブリッジ

    CombiTac は、電動ゴムタイヤ式ガントリークレーン (RTG) や移動式コンテナブリッジへの安全な電力およびデータ転送のためのインターフェースとして使用されます。


    CombiTac アプリケーション 機械・ダクト清掃ロボット

    CombiTac は、空調ダクト、キッチン、産業用通気口の清掃と検査用に構築されたロボットへの安全な空気圧、電力、およびデータ転送に使用されます。