- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
モジュラーパワーコネクタ EvoTrak MPC シリーズ は、あらゆる鉄道車両の電気トラクションチェーンの複数の機能間の電気接続を実行するように設計されています。
モジュラー電源コネクタ (MPC) には、共通コンポーネントの合理化と標準化により、ユニバーサルマルチアプリケーション、コンパクトでモジュラーなソリューションという利点があります。コネクタコンセプト のモジュール性といくつかの追加オプションにより、特定のアプリケーションごとに完全にカスタマイズされたソリューションを提案できます。
モジュラー電源コネクタ (MPC) は、次の用途で使用できます。
| MPC |
---|---|
極数 | 1 ~ 4 |
定格電流 | < 700 A (∆T 50K) |
定格電圧 | < 3600 V |
試験電圧 | 12 kV |
ケーブル断面図 | 10 ~ 240 mm2 |
保護、嵌合 | IP66 / IP67 |
衝撃と振動 | EN61373 : カテゴリー2 = 台車搭載 |
ハウジング材質 | PA (UL94 V0) |
動作温度 | -40°C ~ +120°C |
防火 – EN 45545-2 | HL3 R23 |
周囲温度 | -50°C ~ +70°C |
塩水噴霧試験 | 500 h (EN 60068-2-11) |
規格 | IEC 62847 準拠 |