- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
過酷な環境条件は、すべての機器の設計に関して困難な課題をもたらします。電気コネクタは、完璧な動作を保証するために、日常の使用で確実かつ中断なく動作する必要があります。過酷な環境向けのストーブリのコネクタは、これらの要件を満たしています。定評のあるストーブリの MULTILAM テクノロジーは、低抵抗で最大限の信頼性を保証し、複数の電気接点にもかかわらず、極めて低いエネルギー損失と低い挿入力を保証します。
鉄道業界で使用される電気コネクタは、日常的に非常に過酷な環境条件にさらされています。強い温度変動(高山地帯の雪や氷など)、高い機械的ひずみ、振動、汚染が電力、信号、データ転送の信頼性に影響を与えることは許されません。ストーブリは、ハンマーで叩いても耐えられる頑丈なハウジングを開発しました。ストーブリの MULTILAM コンタクト技術は、激しい振動や温度変化があっても、連続的な電気的接続を保証します。プラグの出口角度が 15° であるため、ケーブルの機械的負担が軽減され、接続の作動が簡素化されます。
ストーブリは、埃や衝撃など、地上および地下の特定の環境条件に耐え、中断のない動作を保証する信頼性の高いソリューションを提供しています。当社は、お客様の技術的ニーズに合わせたお客様固有のアプリケーションの構築に誇りを持っています。そのため、当社のコンタクト技術は、掘削機などの除去機だけでなく、搬送や後工程システム(グリッド機、選別、洗浄システムなど)にも使用できます。
港湾や船舶では、コネクタは海水にさらされ、空気中の塩分含有量は他のほとんどの地域よりも高くなります。このような環境で長期間使用するには、防水特性だけでなく、特に頑丈なハウジングも必要です。苛酷な環境向けのストーブリ製コネクタは、これらの要件を満たし、お客様の要件に応じてさまざまなコンタクトを取り付けることができます。コネクタは、港湾およびオフショアセクターのさまざまな要件を満たすことができます。
General data | |
定格電圧 | < 1000 V |
嵌合保護の程度 嵌合/非嵌合 | IP65, IP69 / IP2X |
接地 | DC 50V /75V |
Ø ケーブルグランド | M50 |
筐体材質 | Al (粉体コーティング) |
取付け:ピン側 / ソケット側 | パネルマウント / フロートマウント |