太陽光発電システム内で使用するためのクロスリンク・ポリオレフィンのハロゲンフリー太陽光発電ケーブル。
ハロゲンフリー、低煙、フレキシブル、単芯クロスリンク二層太陽光発電ケーブルで、特に太陽光発電システムの直流(DC)側での使用に適しています。このケーブルは、IEC 62930、EN 50618、およびUL4703 に準拠しています。
ハロゲンフリー、低煙、フレキシブル、単芯クロスリンク二層太陽光発電ケーブルで、特に太陽光発電システムの直流(DC)側での使用に適しています。ケーブルは IEC 62930 および EN 50618 に準拠しています。