- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
BosConコネクタは、高出力の eBOS (Electrical Balance of System)トランクケーブル、バッテリーエネルギー貯蔵システム (BESS)、およびEV充電システム用に作成されました。
ULの定格は 1500V AC/DC で、定格電流は 3/0 MCMケーブルの 310 A から500 MCM ケーブルの 620 Aまでです。BosCon コネクタは、裸の銅製クラス B (低撚り線) PV ワイヤ (UL4703) で使用するために特別に設計されています。