MC4 および MC4-Evo 2 パネル レセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4 または MC4-Evo 2 ケーブルカプラーをインバーターまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。
オリジナル MC4 パネル レセプタクルは、MC4 製品ファミリー全体と互換性があります。
MC4-EVO 2パネル レセプタクルは、UL および IEC によるDC 1500 V定格です。MC4 製品ファミリー全体と互換性があります。