お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
ストーブリのストレージ コネクタ製品ラインアップは、インバータのDC側をBESSに接続するために使用されます。その45°ねじれた嵌合面は、PVストリングコネクタとの誤接続は生じません。
MC4-Evo 性能を確立した オリジナル MC4-Evo stor ケーブルカプラーは、インバーターのDC側をESSに接続するために使用されます。IEC 62852 および UL 6703 に準拠した DC 1500 V の定格。 その45°のねじれた嵌合面は、PVストリングコネクタとの誤接続は生じません。
MC4-Evo の性能が確立された オリジナル MC4-Evo stor パネルレセプタクルは、インバーターハウジングとBESSハウジングに組み込まれるために使用されます。IEC 62852:2014+Amd1:2020およびUL 6703に準拠したDC 1500 Vの定格。その45°のねじれた嵌合面は、PVストリングコネクタとの誤接続は生じません。
MC4-Evo AC は、ストレージアプリケーションのAC接続に最適です。そのコンパクトな設計により、さまざまな低電圧DCアプリケーションで汎用性があります。組み立て済みの製品構成として、簡単なプラグアンドプレイソリューションです。