- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
こちらでは、オリジナル MC4 製品ファミリー全体の専門的な現場設置用に特別に設計されたすべてのツールの紹介です。
eBOSコンポーネントのアセンブリは、PVプロジェクトの成否を左右します。多くの場合、バンカビリティ、安全性、効率性、収益性に大きな影響を与えるのは、細部です。ストーブリの認定ツールセットをPVコネクタの現場設置に使用することで、PV DC接続の品質を向上させることができます。
太陽光発電 設備は、25年以上 確実に持続する ことが望まれています。したがって、太陽光発電システムを配線するときは、認定された工具を使用して 正確で安全な組み立てと圧着 を行うことが重要です。ストーブリのソーラー設置用コネクタの組み立てと圧着をステップバイステップでご案内します。 ストーブリの認定ツール を使用してPVコネクタを取り付けることで、PV DC接続の品質が向上します。
品質と安全上の理由から、それぞれの組み立て説明書を確認してください。