- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
アクシクランプ・リード接続システムにより、フレキシブル銅リード線の電気的および機械的接続が可能になり、さらにその切断と再利用が可能になります。 圧着工具 は不要で、 アクシクランプ結線結果を 再利用 することで、特にリード線を交換または延長する場合に時間とコストを節約できます。アクシクランプは、 圧着接続と同等のパフォーマンスを保証しますが、同時に振動に対する耐性も保証します。従来の圧着結線に比べて明らかな利点 があります 。
AXICLAMP (アクシクランプ) | 仕様 |
---|---|
定格電流 | 6 - 185 mm2 (ご要望に応じて最大 300 mm2 ) |
クラス | 5 / 6 |
定格電流 (185 mm2) | 最大 450 A |
短絡電流(1秒) | < 17 kA |
ピーク電流耐性 | < 50 kA |
認証 | DIN VDE 0295、IEC 60228 |