丸型非絶縁コネクタ

電気接地ヒンジは接地の連続性を維持します

電気接地ヒンジ(EGH)は、従来のヒンジと移動ドアとキャビネットの間のアース編組に取って代わります。 これにより、ドアの取り外し が容易になり、 再組み立て時のアースの再接続 が保証されます。ヒンジの機械的なピボット機能に加えて、EGH はドアとキャビネットの間に電気接地接続 も提供 します。 MULTILAM を使用することで、キャビネット/ヒンジ、ヒンジ/ドアインターフェース、およびヒンジピボット間の連続性 が維持されます。 さまざまなシールにより、ヒンジとアクティブパーツを外部汚染から保護 し、IP66を保証します。

利点
  • 接地の導通が保証され、接地ブレードを忘れない
  • キャビネットのメンテナンス(取り付けと取り外し)が迅速かつ簡単
  • EMC の有効性の向上
アプリケーション
  • 屋外環境での使用に
  • 屋内用途向け
  • ステンレス製またはアルミニウム製のキャビネット
    ご要望に応じてその他のキャビネット材料も対応
主な機能
  • メンテナンスや潤滑の必要なし
  • 限られたスペースで限られた環境での統合
  • 編組ソリューションと比較してドアのインピーダンスが改善
設計
  • ピボット接続 / プラグ側 Ø 6 mmピン付き
  • MULTILAM テクノロジーによって保証される電気的接続
  • ピン(プラグ)付き下部支持部と上部(ソケット)からなるヒンジ
技術仕様

EGH

仕様

定格電流

100 A

短絡電流(1秒)

1.4 kA

ピーク電流耐性

4.7 kA

オープン/クローズサイクル

15,000

ドアの取り付け解除/取り付け

500

動作温度

-40 ~ +70°C

ヒンジあたりの許容電荷

250 kg