丸型非絶縁コネクタ

単極非絶縁ソケットおよびプラグ(「AR」ロックシステム)

「AR」ロックシステムを備えた ソケットとプラグは、ユーザー の安全性とプロセスの信頼性を高めます 。 ロックシステムは、負荷がかかった状態でコネクタが誤って 分離するのを防ぎます。 さまざまな接続終端 が用意されており、アプリケーションの柔軟性に優れています。ご要望に応じて、他の寸法や材料との特別な接続や、より高い温度やプラグ周波数のための特別なメッキも可能です。統合された MULTILAM テクノロジー は、振動、衝撃に耐性があり、常に低い接触抵抗と長い耐用年数を保証します。

利点
  • ユーザーの安全性とプロセスの信頼性を高めるロックシステム
  • アプリケーションの高い柔軟性
  • 標準化された径による費用対効果の高い接続
アプリケーション
  • 大電流コネクタや信号接点に最適
  • 低電圧、中電圧、高電圧設備のコネクタ
  • 電源用コネクタ
  • 試験、測定、品質管理用のコネクタ
  • 研究開発におけるコネクタ
主な機能
  • 各種結線 : 圧着、ねじ山、圧入
  • 高い定格電流と短絡容量
  • 常に低い接触抵抗
設計
  • 真鍮、圧着スリーブ : 銅
  • 銀メッキ(標準)
  • MULTILAM torsio を実装
技術仕様

ソケットとプラグ AR

仕様

径範囲

6/10/14 mm

定格電流@ 80°C

< 300 A

短絡電流(1秒)

< 12 kA

ピーク電流耐性

< 35 kA 

嵌合サイクル

< 5,000