- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
標準ソケットとプラグの径の幅広い製品範囲 により、特定の用途に最適なコネクタサイズを選択できます。ソケットとプラグ自体の接続とそれらの導体接続には、さまざまな終端 が用意されており、 アプリケーションの柔軟性に 優れています。ご要望に応じて、他の寸法や材料との特別な接続や、より高い温度や目詰まり周波数 のための 特別なメッキも可能です。MULTILAM テクノロジー は 、振動、衝撃に耐性があり、常に低い接触抵抗と長い耐用年数を保証します。
ソケットとプラグ | 仕様 |
---|---|
径範囲 | 2 – 100 mm |
定格電流 | < 6,300 A |
短絡電流(1秒) | < 120 kA |
ピーク電流耐性 | < 550 kA |
嵌合サイクル | < 5,000 |
最高使用温度(特定めっき使用時) | 150°C |