- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
絶縁を強化した柔軟性の高い撚り線です。
代表的な用途
機械、プラント、アキュムレータの構造における電流供給とアース/アース線。大電流を流す安全テストリード。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
FLEXI-S 4,0 | 1500 | 42 | |
FLEXI-S 6,0 | 1500 | 54 | |
FLEXI-S 10 | 1500 | 73 | |
FLEXI-S 16 | 1500 | 98 | |
FLEXI-S 25 | 1500 | 129 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。