- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
柔軟性の高い撚り線で、強化された二重層絶縁により最高の安全性を実現しています(内側は白色または白色系、外側は色付き)。断熱材の外層への損傷は、下層の色が異なるためより簡単に認識できます。
代表的な用途
可動素子のテストリードや外部配線の製作
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
FLEXI-2V 0,25 | 1500 | 6 | |
FLEXI-2V 0,50 | 1500 | 10 | |
60.7941- * | FLEXI-2V/HK 0,75-D | 1500 | 15 |
FLEXI-2V 0,75 | 1500 | 15 | |
FLEXI-2V 1,0 | 1500 | 19 | |
FLEXI-2V 1,5 | 1500 | 24 | |
FLEXI-2V/HK 2,5-D | 1500 | 32 | |
FLEXI-2V 2,5 | 1500 | 32 | |
FLEXI-2V 4,0 | 1500 | 42 | |
FLEXI-2V 6,0 | 1500 | 54 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。