- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
黒い皮膜に単線絶縁されたツインワイヤー。超極細Cuストランドで、柔らかく、しっかりと撚り合わされています。PVC、シリコン、またはTPEの断熱材。
代表的な用途
柔軟性の高い2極テストリード。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
FLEXI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
FLEXI-ZW 2,0 | 1000 | 24 | |
SILI-ZW 0,25 | 300 | 6 | |
SILI-ZW 0,5 | 1000 | 10 | |
SILI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
PLAST-ZW 0,75 | 1000 | 12 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。