カタログには、T&Mシリーズのすべての製品の詳細な概要、アプリケーション、使用に関する詳細情報、特性、および必要なすべての技術データが掲載されています。
実験、テスト、修理用のテストアクセサリー
高周波測定用のテストアクセサリー 当社のHFline製品ファミリーには、BNCコネクタ、RG58またはRG59ケーブル付きリード線、完全絶縁BNCパネルマウントソケット、BNCシステム間の電子遷移用テストプローブおよびアダプタ、および2mmまたは4mmの安全テストアクセサリーが含まれます。
ケーブル&マルチストランドワイヤー ストーブリ電気コネクタは、PVC、シリコーン、TPE、テフロン、その他の絶縁材料を使用した多芯撚り線の製造における長年の経験があります。
安全な試験と計測 - ガイドブック ストーブリ電気コネクタの新しいポケットガイドは、公式の安全ガイドラインと試験および測定アクセサリの安全な使用に関する多くの質問にお答えします。
ストーブリの試験用アクセサリーは、さまざまな測定作業に使用されています。ストーブリは、超低電圧から中高電圧まで、また直流から高周波までの測定技術に正確に適合するアクセサリーを提供しています。電子機器の実験室やトレーニング機器、サービス技術、主電源分析/主電源監視装置などに使用されています。