- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ダルムシュタットを拠点とするテクノロジーリーダーの AKASOL は、電気自動車およびハイブリッドユーティリティビークル向けの革新的なモジュール式高性能バッテリーシステムを幅広く開発・製造しています。国際的な自動車メーカーは、信頼性と拡張性に優れたバッテリーを頼りにしています。AKASOL AG は、カスタムの組み立て済みケーブルを含む堅牢でコンパクトな CombiTac コネクタにより、お客様の電気自動車の安全で長持ちする作動を保証しています。
ダルムシュタット工科大学の「アカデミック・ソーラー・テクノロジー・グループ」としてスタートした同社は、現在、ドイツのダルムシュタットに本社を置き、ユーティリティ・ビークル向けのモジュール式高性能リチウムイオン電池システムの分野で、国際的なマーケットリーダーでありグローバルプレーヤーとなっています。AKASALの革新的なバッテリーシステムは、道路、鉄道、水路、および産業での旅客および貨物輸送用の電気自動車およびハイブリッドユーティリティビークルに使用されています。
1990年代、ダルムシュタット工科大学の若い学生グループが、カスタムメイドのソーラーカーで複数の世界選手権で優勝しました。彼らの研究活動は、完全電動アプリケーション向けの効率的で大量生産可能なバッテリーシステムのプロジェクトにつながり、日常的に使用する電気自動車に広く適用できるコスト効率の高いバッテリーを開発したいという願望につながりました。革新的なビジョンと代替ドライブコンセプトを生み出すことへの情熱は、今でも AKASOL のビジネスの成功の基盤です。今日、AKASOL の最先端製品は、世界有数のユーティリティビークルメーカーの設計コンセプトに不可欠な要素となっています。
AKASOL のモジュール式で柔軟な製品ポートフォリオは、非常に高いエネルギー密度と優れた熱管理で際立っており、コンパクトで自由に拡張可能な設計を可能にします。高性能なモジュール式OEMバッテリーシステムの開発には、非常に強力で堅牢な信頼性の高いプラグ式接続ソリューションが必要であり、また、非常に安全なため自動車産業での使用に必要な認証を取得していました。
ストーブリは AKASOL と共同で、設計変更なしでバッテリー設計の性能を30%向上させるのに十分な柔軟性を備えたストーブリのモジュール式CombiTac システムをベースにしたソリューションを構築しました。ストーブリはまた、AKASOL のOEM顧客の仕様に従って、組み立て済みのケーブルとの接続を実装しました。
これらの接続は、個々のバッテリーモジュール間および電力エレクトロニクスへの電流信号とデータ信号を伝送し、安全なバッテリーメンテナンス操作を可能にします。電源モジュールをバッテリーから抜くだけで、技術者は通電電圧なしで安全に作業できます。そのため、電気技師や追加の安全スタッフを必要とせずにヒューズを交換することができます。このソリューションにより、パワーモジュールに電圧がまったく発生しないことが保証されます。
また、モジュール式接続により、個々のバッテリー層の組み立て時に迅速かつ安全な接続が保証されます。堅牢な設計により、高品質の CombiTac ソリューションは連続運転時の強い振動にも耐えることができます。お客様のご要望に応じて、安全技術の一環として、CANバスを備えたパワーエレクトロニクスに監視用の追加の回路基板が組み込まれました。これもストーブリの得意分野であり、ソリューションをより安全にします。
ストーブリの CombiTac コネクタシステムは、その実証済みの信頼性と堅牢性で AKASOL のエンジニアに感銘を与えました。また、AKASOL は、ストーブリのチームの柔軟性と専門知識を高く評価し、国際的なユーティリティビークルメーカーの追加の技術仕様と厳格な安全要件を実装しました。ユーザー固有のケーブルソリューションにより、バッテリーモジュールを安全かつ効率的に組み立てることができます。
高性能バッテリーシステムにストーブリの安全コネクターソリューションを使用することで、AKASOL の顧客にとって、電気自動車の継続的で長持ちする動作とメンテナンス作業における最高レベルの安全性が保証されます。
製品ソリューション:産業用コネクタ - CombiTac
アプリケーション:バッテリーモジュールの電源およびデータ伝送用の接続
特性:
Wladislaw Fischer氏、購買責任者、AKASOL AG
CombiTac コネクタ システムは、電流信号とデータ信号を伝送します。
バッテリー接続の確認
2つの高性能バッテリー層をつなぐ
モジュラーパワーエレクトロニクスのラックマウント接続用のカスタム組み立て済みケーブルソリューション