産業用コネクタのサクセスストーリー

桟橋での安全な充電

ブルノ貯水池は、地元の人々や電気駆動の旅客船による観光客の遠足やレクリエーションエリアの目的地です。夜間の充電プロセスは、最新世代のストーブリコネクタで安全かつ確実に行われます。

環境にやさしい航行

ブルノは首都プラハに次ぐチェコ第2の都市で、多くの観光スポットがあります。地元の人々と観光客の双方に人気のあるレクリエーションエリアであるブルノ貯水池でのボート旅は素敵な小旅行のようです。この貯水池での船舶運行は1946年に遡ります。

現在、Brno City Transport Company, Inc.は、電気推進を使用して船舶を独占的に運行しています。同社は現在、4月中旬から10月中旬までのシーズン中に245,000人の乗客を運ぶ7隻の船を管理しています。

すでに70年前からブルノ貯水池の航行はバッテリー駆動で行われてきました。この環境に配慮した旅客輸送は空気と水の質を大幅にサポートし、ブルノのレクリエーションエリアの騒音低減にも貢献しています。

2015年からは貯水池や水路に関する法令で電化が規定され、内燃機関搭載船による輸送が禁止されています。

状況

本船のバッテリーは最大11時間の充電時間で一晩充電されており、翌日の100kmの航行中、完全にバッテリー動力のみで航行することができます。トラクションリードバッテリーの容量は1240Ahで、船の下甲板に設置され液体電解液で充電されています。充電ステーションは陸上にあり単極プラグが装備されています。インフラの近代化と充電接続の安全性向上の過程で、かつて船舶メーカーが供給していた旧ストーブリのコネクタは、ストーブリの後継製品である単極コネクター16BLに置き換えられました。

メリット

この新世代のカラーコーディングとメカニカルコーディングは高い安全性を提供し誤接続のリスクを軽減します。嵌合状態で保護等級 IP68 と IP69 を備えた 16BL 接続は濡れた環境での使用に最適です。

16BL コネクタに実装された MULTILAM コンタクト技術は、高レベルの労働安全性と必要な高性能を保証します。5,000 回の挿抜回数に耐えられる 16BL コネクタは、最高の信頼性と耐久性を提供するだけでなく、長期的にはメンテナンスコストを削減します。

エンドースメント(承認・支援)

「2017年に充電ステーションを改修し、安全性を向上させ、接続不良を防ぐ機会を得ました」と、海運輸送部門責任者のMartin Ecler氏は説明します。「当時、ストーブリは新しいタイプの単極産業用コネクタを発売していました。このコネクタは、機械的なコーディングにより誤接続や電柱の反転を防止すると同時に、桟橋に水が遍在しているため強力な要件である IP68 および IP69 の保護等級を備えています。また、ストーブリはコネクタを取り扱うスタッフの安全確保のために、コネクタの接続が切断されている状態で IP2X タッチ保護を適用しています。

アプリケーション

単極産業用コネクタ 16BL :

  • 濡れた環境でのバッテリー充電
  • 簡単な取り扱いと迅速な試運転
  • 実証済みの信頼性(IP68、IP69)
  • 高い安全性:IP2X、バヨネットロック、カラーおよびメカニカルコーディング、ロックピン

アプリケーション : バッテリーモジュールの電源およびデータ伝送用の接続

メリット

  • 接続品質の向上
  • 取り扱い中のスタッフの安全
  • 接続の安全性が向上し、誤接続のリスクを軽減

桟橋のケーブル

コネクタが接続されていない時はカバーを使用します。

メカニカルコーディングにより、誤接続を防止します。