鉄道のサクセスストーリー

風光明媚なスイスの田園地帯で安全と快適さをパワーアップ

スイスのアッペンツェル地方のパノラマの景色は、なだらかな丘陵、広大な草原、アルプスの麓の山脈が特徴です。変化に富んだ景色と共に列車に乗って、都心から田園地帯まで行くことができます。アッペンツェル地方鉄道は、長距離移動における快適で効率的な乗り換えのために、新しい車両と便利なスケジュールを提供しています。新しい低床列車は、スイスの革新的な鉄道メーカーであるシュタドラーによって製造されました。これらの狭軌列車には、ストーブリ電気コネクタの実績ある MPC(モジュラー電源コネクタ)が初めて装備され、車両とトラクション間の電気的接続のメンテナンスが容易になりました。

スイスのブスナングに本社を置く Stadler Rail AG は、世界30カ所以上の拠点に7,600人以上の従業員を擁し、顧客のニーズに合わせてカスタマイズされた信頼性の高いマルチユニット列車、ライトレール、機関車を提供しています。6,000台以上のシュタドラー鉄道車両が世界中の鉄道に最先端の技術をもたらし、アッペンツェルのように何百万人もの乗客が安全かつ快適に移動できるようにしています。アッペンツェル鉄道の新しい車両の低床設計により、すべての乗客がバリアフリーで乗降でき、幅広のドアにより、乗客の入れ替えが素早く出来ることで列車をスケジュールどおりに運行できます。すべての列車はエアコン付きで、ファーストクラスの車両を提供しています。乗客の快適性は、鉄道車両を持つシュタドラーと同様に、アッペンツェル鉄道にとっても重要です。シュタドラーは、その革新性、情熱、柔軟性、そしてそれぞれの地域の状況に関する知識を活用して、お客様のために可能な限り最高の車両をレールに載せています。これこそが、ストーブリの電気コネクタの願望でもあります。

専門家による長期サポート

ストーブリとのパートナーシップは、高性能なシュタドラー社製2階建て都市間列車用のアースブロックを開発し、同社の安全要件を満たしたことから始まりました。その後数年間、このコラボレーションは継続され、成長しました。ストーブリ電気コネクタは信頼を築き、ブスナンのギア、狭軌、特殊車両のエンジニアリングチームとともに、さまざまな用途向けの安全で高速かつ耐振動性に優れた電源コネクタのクラス最高のソリューションを評価しました。

ストーブリ電気コネクタ部門と話し合いを経て、シュタドラーは、車両と台車の駆動系接続に、既存のねじ止め接続と、コンパクトで省スペースな MPC を比較する時期が来たと判断しました。鉄道の運行では、車両のダウンタイムを最小限に抑えるために、メンテナンスをできるだけ早く完了する必要があります。したがって、プラグ接続は、効率的なメンテナンスに最適です。ストーブリは、シュタドラーとアッペンツェル鉄道の特定の要件に合わせて調整された的を絞ったテスト手順によって、MPC が高い期待に応えられることを証明することができました。鉄道技術のすべてのコンポーネントには、大電流に対する耐久性と低損失のエネルギー伝送、最大の耐衝撃性、耐振動性、および極端な気候条件でも最高の堅牢性が求められます。さらに、MPCソリューションは優れた動力伝達特性を備えています。アッペンツェルのトラックのルートと標高プロファイルも設計とテストで考慮され、MPC が停止後の加速区間に必要なパワーを伝達できること、およびオーダーメイドのケーブルアセンブリがタイトなカーブや急な坂にも耐えられることを確認しました。

オーダーメイドのテストで実証済みの品質

設置計画チームリーダーの Pascal Duvoisin氏と機械工学プロジェクトマネージャーの Heinz Hofer氏は、専門家のアドバイスと優れた供給体制に納得しました。何よりも、アッペンツェルの列車にシュタドラー用の新しいコネクタを設置する際の緊密な協力と特定のテストが、建設段階から説得力がありました。 

「アッペンツェル鉄道プロジェクトのために特別に実施された電気試験は、必要な条件下での優れた適合性を証明しています。これにより、お客様が必要とする安全性と運用上の保証を確実に提供することができます。」 

Pascal Duvoisin、インストール計画チームリーダー
Stadler, Bussnang (スイス) 

都市部における公共交通ソリューションに対する世界的な需要の高まりは、シュタドラー鉄道のワークショップで見ることができます。現代的で快適、安全、効率的な鉄道車両技術がここで開発され、カスタマイズされています。アッペンツェル鉄道の5つの新しい編成構成に加えて、他の顧客向けの様々なデザインのナローゲージ車両が組立ホールにございませす。ストーブリの MPC ソリューションもここに統合され、メンテナンスフレンドリーで安全なトラクションインターフェースを確保します。

「MPC は、メンテナンス期間中の迅速なハンドリングと接触信頼性を可能にし、列車全体をより早く運行させ、レールに戻すことができます。」 

Heinz Hofer、機械工学プロジェクトマネージャー
Stadler, Bussnang (スイス) 

 

アプリケーション

モジュラー電源コネクタ MPC
用途:ドライブトレインのさまざまな用途間の電気接続

  • ユニバーサルでコンパクトなモジュラー
  • 大電流で低損失なエネルギー伝送
  • 衝撃や振動に強い

お客様にとってのメリット

  • 信頼性の高い着脱可能な接続により、メンテナンス中のダウンタイムを短縮
  • 簡単で安全な設置のためのオーダーメイドのケーブルアセンブリ
  • カスタマイズされた試験

適切なソリューションのためのディスカッション

ケーブルが組付けられたコンパクトなストーブリ MPC

シュタドラープロジェクトマネージャーと台車の上の MPC