- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
中国北西部に拠点を置くXi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.は、革新的な高電圧機器の大手メーカーです。設置面積の小さい高出力システムに対する需要の高まりは、PTD製造業界にとって課題となっています。ストーブリの最新の MULTILAM イノベーション ML-CUX を採用することで、西安XD高電圧装置は柔軟な設計と優れた短絡容量を備えた高性能コンタクトエレメントの恩恵を受け、顧客に非常に効率的なソリューションを提供します。
中国北西部の西安市は、中国初の統一帝国である秦王朝の首都でした。ここでは兵馬俑やシルクロードの出発点など、中国の伝統的なランドマークを発見することができます。現在700万人以上の人口を抱えるこの都市は、中国最大の開閉装置メーカーの研究、開発、生産、販売拠点の1つでもあります。Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd. は、高電圧機器の設計において 50 年以上の経験があります。高度な技術に基づいて、その製品は信頼性で知られており、世界中で使用されています。
ガス絶縁開閉装置(GIS)は過酷な環境下での信頼性が高く、設置面積が70%も小さく、メンテナンスが少ないため、運用コストが高くなります。プラグ可能な接続により温度変動に応じた熱膨張が可能になり、滑らかで丸みを帯びた形状の設計が容易になり、電界強度が最小限に抑えられます。これにより、耐電圧が高くなり絶縁距離が短くなったり、開閉装置のサイズが小さくなったりします。とりわけ、プラグ式接続ソリューションにより、組み立てとメンテナンスのコストが削減されます。
エネルギー需要の増加とそれに伴う既存の電力網の拡大により、強力で信頼性の高い機器が求められています。設備やシステムの小型化には、性能を損なうことなくすべての機械や部品のサイズを小さくする必要があります。同時に、エネルギー供給業者と発電所は運用コストとメンテナンスコストに細心の注意を払っています。
Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.の課題は、非常に信頼性が高く高出力でありながら経済的な機器を提供することです。Xi'an XD High Voltage Apparatusは設計コンセプトを改善する方法を常に模索しており、高性能特性を備えた省スペースで非常に頑丈なコンタクトエレメントを探していました。
ストーブリの電気コネクタ製品ラインナップにおける最新のイノベーションは、Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.のエンジニアの興味をそそりました。MULTILAM ML-CUX は「伸縮性がある」設計の2つのコンポーネントから成るトーションスプリングで、コンパクトで柔軟性があります。この新しいコンタクトエレメントは、すべての MULTILAM 製品と同様に最高の性能と低損失のエネルギー伝達を提供します。ストーブリ独自のコンタクト技術は、優れた一定の通電容量とその高度な構造技術による最小限の境界抵抗で高く評価されています。
ストーブリの厳しい品質試験により、非常に耐久性と信頼性の高い電気コンタクトソリューションが保証されています。そのため、ストーブリのすべての MULTILAM 製品は信頼性の高い長期にわたる動作を提供します。
ML-CUXコンタクトエレメントの設計により、非常に小さいスペースへの設置ができます。その特徴と機能に基づいて、同じまたはそれ以上の電力に必要なコンタクトエレメントが少なくなり、より少ない発熱でよりコンパクトなシステム設計が可能になります。最新の革新的な高電圧GISプロダクトにおいて、Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.は様々な要求の厳しいバスバーに新しい MULTILAM flexo ML-CUX コンタクトエレメントを実装しました。
ストーブリの最新のコンタクト技術を使用することで、Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.はGISポートフォリオの革新レベルを高めています。
機能性、優れたており一定した長寿命の性能、および製品寸法は、Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.の専門家を完全に納得させました。したがって、顧客はコンパクトで信頼性が高く、強力なGISスイッチギア機器の恩恵を受け、総保有コストにプラスの影響を与えることができます。
ストーブリ電気コネクタとの長年にわたる信頼関係と、ストーブリの MULTILAM コンタクト技術に関する長年の優れた経験に基づいて、新しい ML-CUX シリーズの評価は論理的な結果でした。
従来のコンタクトエレメントと比較して、大きな公差のより高い補償が可能になり、これも革新的な革命です」
マーケット : PTD送電と配電
製品ソリューション :
MULITLAM flexo ML-CUX
用途 : ガス絶縁開閉装置
Xi'an XD High Voltage Apparatus Co., Ltd.の革新的なガス絶縁開閉装置
MULTILAM flexo ML-CUX付きバスバー
西安XD高電圧装置プロダクトディレクター、Weiwei YANG氏がストーブリのスペシャリストと話す
費用対効果の高いコンタクトエレメント : MULTILAM flexo ML-CUX
コンパクトでありながら強力なソリューションのための MULTILAM flexo ML-CUX