- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
申し訳ありませんが、リクエストされたページが見つかりませんでした。
検索機能を使ってお探しのコンテンツを見つけることが出来ます。あるいは以下の各事業部ページへのリンクからお探しください。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ストーブリの電気コネクタは、確かなMULTILAMコンタクト技術を基盤に信頼性の高い接続のソリューションを開発しております。太陽光発電の分野では、ストーブリはMC4コネクタ製品ラインアップのパイオニアであり、世界的なマーケットリーダーです。ストーブリは、再生可能エネルギー、産業オートメーションアプリケーション、送配電、鉄道、溶接オートメーション、試験・計測、医療機器、E-モビリティなどの産業分野で”つながり”を提供しています。
ストーブリの流体コネクタは、あらゆる種類の流体、ガス、電力の接続ニーズをカバーします。ストーブリは、クイック&ドライディスコネクトカップリング、マルチコネクションソリューション、安全分離カップリング、ロボットツールチェンジャー、アームエンドツーリング、クイックモールドチェンジシステムなど、標準製品とカスタマイズ製品を提供しています。それらはすべて、性能、品質、安全性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
ストーブリの産業用ロボットのユニークな製品ポートフォリオには、4軸および6軸産業用ロボット、協働ロボット、移動ロボット、無人搬送車が含まれます。パワフルで高精度なソリューションにより、多くの要求の厳しい業界のお客様は、特定の製造条件下でインダストリー4.0の課題に取り組むことができます。
ストーブリの繊維機械は、織物産業におけるパイオニアとして1892年以来、高品質なシステムの開発と製造を行ってまいりました。性能、省エネ、長寿命を基盤に、カーペットや産業資材布並びにフレーム織りやジャカード織りの信頼性の高い高性能マシン、そして製織準備の自動化ソリューションといった包括的なラインナップが、製織工場の生産プロセスの最適化や生産性の向上を可能にします。