- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリは、40年以上にわたり、航空宇宙産業 とのパートナーシップのもと、主要な国際プロジェクトに携わってきました。これらの重要な分野の特定の要件を完璧に満たす接続ソリューションを提供する専門知識と能力が認められています。弊社は、空調、ブリージングエアー、圧縮空気、燃料、油圧、熱管理などのさまざまな用途において、これらの業界が求める優れた安全性、軽量性、コンパクトさ、清潔さを提供することに特化しています。
空調部品(コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター)のクイックリリースカップリングは、冷媒回路の排出と再充填なしでシステムの組み立てと分解を可能にします。
試運転の段階や、より深いメンテナンスプロセスでは、ラインを完全に排出し、再充填する必要があります。ストーブリのコネクターは、このプロセスを迅速かつ確実に行います。
ストーブリの高流量フラットフェイスカップリングは最高の信頼性を提供し、圧力開放システムは安全性を確保します。
電子部品は、液体を充填したコールドプレートで冷却されることが増えています。バイオネット式ロックシステムは、人間工学に基づいた高い安全性を提供します。
コンパクトにするために、コールド プレートはシャーシ内に収納する必要があります。CGOおよびCGDカップリングは、流出することなく接続でき、さまざまなずれを平準化します。
製油所から消費者まで、燃料ロジスティクスには多くの接続ポイントがあります。ストーブリは、STANAGまたは専用プロファイルのいずれにおいても、安全で漏れのない接続を保証します。
迅速な接続は、安全性と品質の最高の条件でテストプロセスを完了するための鍵となります。
空港のプロセスには柔軟性が求められます。ストーブリのクイックリリースカップリングは、モジュラーシステムで最適な効率を実現します。
極端な温度と湿度の条件では、航空機の表面にグリコールをスプレーして準備する必要があります。クイック リリース カップリングを使用すると、グリコールのロジスティクスを簡素化できます。
タンクからエンジンまで、またその間のあらゆる場所への燃料接続。冷却および加熱ライン: エンジンからラジエーターおよび加熱システムまで、迅速で安全、かつこぼれない接続。
ブレーキとステアリング 高圧または低圧、振動、衝撃、圧力ピックなど、ストーブリのコネクターはこれらの厳しい環境に対応します。
ストーブリのテストベンチコネクターは、誤接続のリスクを排除し、品質を向上させ、プロセス準備時間を短縮します。
試運転の段階や、より深いメンテナンスプロセスでは、ラインを完全に排出し、再充填する必要があります。ストーブリのコネクターは、このプロセスを迅速かつ確実に行います。
ラジエーターを素早く交換して、エンジンの他の部品の交換やアクセスができます。キャビン内のヒーターへの接続はすべて、ラインをパージすることなく行えます。
空調部品(コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター)のクイックリリースカップリングは、冷媒回路の排出・再充填することなくシステムの組み立てと分解を可能にします。
病院内のさまざまな場所への酸素供給は、迅速かつ慎重に行われなければなりません。フラット・フェース・カップリング技術は、この要求に応えます。
ストーブリのコネクターは、高圧ボトルの充填時および使用時の安全な接続を保証します。
緊急事態や過酷な環境では人間による操作が必要となり、自律呼吸空気システムを使用する必要があります。
高圧充填は断熱圧のため、デリケートな作業です。 ボトルを高圧供給ラインに素早く接続するには、専用のカップリングを使用する必要があります。
燃料電池やバッテリーでは熱が発生し、排気する必要があります。 液体冷却ラインが組み込まれているため、適切なQRCを使用することで、メンテナンス工程の所要時間を短縮することができます。
高圧水素ボトルは供給ラインに素早く接続できます。充填後、圧力が解放され、接続が解除されます。
膨張後、低圧水素は燃料電池に導かれます。QRC との接続により、システムのメンテナンスが簡素化されます。
高圧ボトルから減圧器までのラインは、専用カップリングで着脱可能です。