お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
金属産業と強い結びつきを持つストーブリ
生産および加工プロセスで使用される鉄鋼および非鉄金属の分野では、当社のクイック接続ソリューションは、 生産性の向上、安全性の確保、 過酷な条件下での長寿命性能の保証において重要な役割を果たしています。
加熱炉、連続鋳造、圧延機、熱処理から成形、スタンピング、ダイカスト、機械加工、溶接、レーザー加工まで、ストーブリは さまざまなタイプの用途に適した流体および電気コネクタを提供しています。
ストーブリは、 連続鋳造、加熱炉、鉄鋼加工などの過酷な環境下で作業するための、さまざまな流体および電気接続ソリューションを提供しています。当社のモノカップリングおよびマルチ接続システムは、過酷な動作条件でも優れた耐久性と信頼性を保証し、生産性の向上とオペレータおよび設置の安全性を提供します。
優れた耐性と長寿命性能を提供するストーブリのソリューションは 、ロッド、ワイヤー、セクションミル、および熱間圧延機、冷間圧延機で耐久性のある接続を提供します。
油圧、水冷、電力、熱計測信号の安全で信頼性の高い接続を実現し、スラブ分配調整、セグメントレベリングとキャンバリング、ベアリングとパッドの潤滑、その他多くの用途に使用されます。
鋳造およびダイカスト業界向けに設計された幅広い製品には、 過酷な環境に適した安全で耐久性のあるコネクタが含まれています。ストーブリの包括的な製品ラインアップは、生産コストの削減と在庫水準の低減に大きく貢献すると同時に、市場の需要に応える柔軟性を高めています。
製品は、 金型交換システム 用のスタンドアロンからターンキーソリューションまで多岐にわたり、 金型の迅速なローディングとロッキング 、および高温温度調整、ジェット冷却、コアプル油圧、真空、電気回路などのエネルギーストリームにおけるモノカップリングまたはマルチコネクタを幅広く取り揃えています。
大型の金属板を成形する場合でも、複雑な部品を成形する場合でも、大型機械は長年にわたって多様化と柔軟性を増し、幅広い顧客ニーズに対応できるようになりました。その結果、交換可能な部品やツールの使用が増加しています。
ストーブリのシステムは、 油圧と熱エネルギーの流れ、およびデータと信号を迅速かつ安全に接続することで、迅速なツールの切り替えを保証します。さらに、高い振動、ピーク圧力、高い嵌合力にさらされても、安全で安定した接続を保証します。
ストーブリは、スピンドル、フライスヘッド、油圧クランプの着脱ソリューションを提供し、 冷却液、空気、電力、オイルミスト、切削工具用潤滑剤などの信頼性の高い供給を保証します。
完全に統合されたコネクタとして、シームレスに迅速なツール交換を可能にし、容メンテナンスが容易なため高い生産性を実現します。モジュール式のコンビタックシステムは、プロセスおよびメンテナンス機器のエネルギー回路にオールインワンソリューションを提供します。
原子力環境など、最も極端で困難な条件で動作する完全に統合された溶接機械に関しては、システムは迅速な介入を実行できる必要があります。
さらに、予防保全も必須です。ストーブリの流体および電気コネクタは 、ツールと溶接ヘッドの迅速な切り替えに最適なソリューションを提供すると同時に、オペレーターの安全性とシステムの信頼性を保証します。
レーザー技術は、金属の切断やパンチング以外にも、半導体産業や積層造形、溶接など、他の用途にも広く採用されています。
これらの高度に洗練された産業用レーザー加工機を稼働させ続けるには、 メンテナンスやツールの交換時間を短縮するクイック接続システムを装備する必要があります。
このように、ストーブリは、ドライディスコネクトカップリングの実績と、さまざまな電子冷却液に特化した設計とおよび材料により、お客様の理想的なパートナーであり続けるよう努力し続けています。また限られたスペースでも完全に統合できる ブラインドメイト技術 も重要な要素です。