- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
作業場に欠かせないストーブリのEQR自動オープンドラムホースリールは、絶対的な安全性と快適性でオペレーターに呼吸用エアホースを供給します。多方向に調整可能なアームとスイベルガイドにより、摩擦が軽減され、呼吸用エアホースの寿命が延びます。
これらの耐久性 のあるコンパクトなホースリールは、 時間とスペースの節約を提供しながら、原子力、化学、石油化学、製薬など、さまざまな業界での使用に適しています。
呼吸用空気ネットワークの支線供給
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 呼吸する空気 | 主にステンレス鋼 |
|
*モデルと使用条件によって異なります
**当社の機器はコンポーネントで構成されています。そのため、設置に適用される規格と規制を特定し、コンポーネントが設置に正しく組み込まれていることを確認し、 設置が適用される法律に準拠していることを確認するのはお客様の責任です。