安全なクイックカップリングTQRを装備した送気用エアホース

取り扱いが簡単 (軽くて曲げやすい)、帯電防止特性、耐熱性を備えたTQR 送気用エアホースは 、オペレーターへの空気供給において安全で高品質のソリューションを提供します。これらの汚染されていないホースは 、特定の要件に答え、原子力、医療、化学、医薬品などの厳しい環境に完全に適合しています。

 

アプリケーション        

  • 個人用保護具(マスク、ハーフスーツ、ベンチレーションスーツ)への呼吸用空気の供給
  • ネットワークとタッピング分配ユニット間の空気供給
技術仕様流体材質その他の機能
  • 呼び径DN (mm):10 x 16、13 x 20、19 x 28
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

呼吸する空気

  • 内側のチューブ:織物織りの補強を施したPVC
  • 外層:除染可能なPVC
  • カラー:ブルー(RAL 5015)
  • 両端には、トレーサビリティを備えた316L圧着ステンレス鋼継手を装備
  • 3つの直径といくつかの長さ
  • EN 14 593-1、EN 14 593-2、EN 14 594規格、クラスBへのホース準拠**

*モデルと使用条件によって異なります

**当社の機器はコンポーネントで構成されています。そのため、設置に適用される規格と規制を特定し、コンポーネントが設置に正しく組み込まれていることを確認し、 設置が適用される法律に準拠していることを確認するのはお客様の責任です。

関連製品

おすすめ製品

ダウンロード

フィルターのリセット