- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリは、圧力下でホースが激しく排出されるリスクを排除するために、3-in-1アクティブセーフティを開発しました。
この技術により、RSI クイックカップリングは 、オペレーターの最も要求の厳しいニーズに対して完全に安全なソリューションを提供します。 クイックコネクトフィッティングよりも人間工学に基づいたRSIクイックリリースカップリングは、 空気圧回路の接続に実に効率的なソリューションを提供します。
RSI 圧縮空気コネクタは、 接続プラグの ISO 6150 C シリーズに準拠しています。 ISO 4414 断線バックラッシュ防止
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧搾空気 |
|
|
*モデルと使用条件によって異なります