空気圧カップリング:安全でエネルギー効率の高い圧縮空気用クイックリリースコネクション

ストーブリの幅広い圧縮空気用カップリング とアクセサリーの製品ラインは、安全性、エネルギー効率、および信頼性を最適化するソリューションです。人間工学に基づいて設計された最先端の クイックリリースカップリング は、軽量で高品質の素材を使用しており、接続と切断時の取り扱いが非常に簡単なため、安全性を保障します。

私たちの最優先事項は安全性であり、 接続 から操作、 切断まで、すべてのレベルで製品設計に統合されています。当社の 圧縮空気継手は 、ISO 4414に準拠したホースの吹き飛び防止技術により、オペレーターにかかる負担を最小限に抑え、切断時のホースのムチ打ちに対して信頼性の高い保護を提供します。

当社の圧縮空気用接続ソリューションは、お客様の運用に密接に統合され、最大限の気密性を実現するように開発されています。さらに、圧縮空気回路全体で高い保証された流量を確保し、エネルギー消費量を大幅に削減します。当社は、金属自動車鉄道原子力、モータースポーツ石油・ガス医薬品 、食品など、幅広い業界に圧縮空気カップリングを供給しています。


マーケットソリューション

私たちは、幅広い業界に 特化した市場ソリューションを提供しています。当社が提供する クイックドライディスコネクトカップリングは、 過酷な条件下での 圧縮空気用途 のあらゆる要件を満たしています。

*モデルと使用条件によって異なります

当社の 空気圧カップリング は、安全性(ホース吹き飛び防止)、人間工学、ISO準拠、耐久性、エネルギー効率、気密性、切断バックラッシュの防止、楽な取り扱い、信頼性などの特性を念頭に置いて設計されています。


当社のクイック&ドライディスコネクトカップリングのグローバルラインナップをご覧ください