複合ブローガンSTA付きアセンブリ

STAインダストリアル アセンブリ は、堅牢で経済的、傷 のない 安全ブローガン の品質とコイルホースの 性能を兼ね備えており、ワークステーション の人間工学を改善していますジェット空気 の プログレッシブ制御は、自動車、電気、機械、実験室、木工などの幅広い産業のワークショップに非常に実用的な追加であり、オペレーターにとって大きな利点です。

 

アプリケーション

  • ワークステーションのクリーニング
  • 加工装置のブロー
  • 部品等の粉塵・乾燥
技術仕様流体建設その他の機能
  • チューブ呼び径 DN (mm) (チューブ径 D int. x D ext.): 5 x 8 および 6.5 x 10
  • 最大許容圧力*:10 bar (142 PSI)

圧搾空気

  • 複合材ブローガン
  • 真鍮接続

2つのホース径と4つの作業長

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット