スチール製ブローガンPML付きアセンブリ

ストーブリの産業用 エア ブローガンは、コイル状のホースと スチール製ブローガンで構成されており、圧縮空気 供給装置 に接続してすぐに使用できます。長いレバーにより、このブローガンは柔軟で実用的であり、オールスチール構造により丈夫で耐久性があります。5種類のクイックチェンジ ノズル が用意されており、それぞれの用途や業界タイプに合わせたブロー品質 を確保し ます。

 

アプリケーション

  • 機械、電気、木材、プラスチック産業のワークショップでのブロー
  • 製造、組立、検査ステーションでの部品の除塵と乾燥。
技術仕様流体建設その他の機能
  • チューブ公称直径DN(mm):5 x 8から6.5 x 10
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

圧搾空気

  • クローム鋼製ブローガン本体
  • 硬化ノズル表面
  • 18/8ステンレス鋼スプリング
  • 5種類のノズルで5種類のノズルを選べる:MIK、SIL、VEN、ZEP、COT
  • 2つのチューブ径と4つの作業長

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット