- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
人間工学、性能、耐久性を兼ね備えた新しいSBG エアブローガン は、機械、電気、自動車、製薬、木材、プラスチックなど、あらゆる分野のオペレーターの日常生活を楽にします。 非常にコンパクトなこの2-in1ソリューションは、ストーブリの圧縮 空気接続部に簡単に接続できます。ボディと ブローダウン ポイントはどちらも 、デリケートな表面を傷つけるリスクを防ぐように設計されています。調整可能なエアジェットにより、この 圧縮空気ブローガン の使用は非常に快適です。 SBG ブローガン は、ストーブリの圧縮空気ソケットØ 06 mmに直接接続します。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧搾空気 |
|
|
*モデルと使用条件によって異なります