鉄道用空気圧接続式ホース

ストーブリの完全な空気圧接続は、GPL、RTD、またはSPI OSクイックリリースカップリングを装備した、バラスト衝撃からの保護の有無にかかわらず、さまざまなフレキシブルホースで構成されています。

安全性が最も重要であるため、各システムは機能と気密性について単体テストを受けます。安全性の保証に加えて、単一のサプライヤーからの完全な接続と、鉄道の要件を含む完全なソリューションを取得することに伴う利便性を提供します。 

 

アプリケーション

旅客および貨物車両の圧力ポイントおよびレベリング試験

流体

その他の機能

  • 圧搾空気
  • ブレーキオイル
  • グリコール水
  • NF F 11-380やEN45545など、さまざまな認証の要件を満たすように設計された完全装備のフレキシブルホース。
  • これらの適用範囲が広いホースはSNCFおよびRATPのための鉄道車両の特定の条件を満たす。
  • また、お客様独自の要件を満たすために、よりカスタマイズされた金属ホースとフレキシブルを製造することもできます。

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません