温度制御用の迅速でドライな断路器カップリングを幅広く取り揃えています

使用するクーラント、使用条件、動作環境、コストと生産性の要因に関係なく、各用途に最適な温度制御ソリューションを選択することが重要です。ストー ブリのクイックリリースカップリングは、3 mmから65 mmまでフルフロー径またはノンスピルサイズで幅広く取り揃えており、長期的な信頼性を提供します。

*モデルと使用条件によって異なります


当社のクイック&ドライディスコネクトカップリングのグローバルラインナップをご覧ください